chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RKC 8T-2/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de sensor industrial Funda de cable PUR
RKC 8T-2/S90
Número de ID del pedido U-31092
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPU
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
2
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
8
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC 8T-2/S90
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
TPU
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 52.79
Total Producto/s
USD 52.79
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte