chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKSW RKSW 577-1M/C1290 | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de bus para CAN (DeviceNet, CANopen) Revestimiento del cable de PVC, delgado
RKSW RKSW 577-1M/C1290
Número de ID del pedido U-26791
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
UL
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación B
Conector B
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación B
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
8.4
Longitud del cable (m)
1
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
5
Número de polos
5
Protocolo de red
CANopen, DeviceNet
Sección transversal del conductor (mm²)
0.32
Voltaje nominal (V)
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKSW RKSW 577-1M/C1290
Características clave
Longitud del cable (m)
1
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 53.25
Total Producto/s
USD 53.25
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte