chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKV 4.5T-30-RSV 4.5T/S90/S653 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable PUR cable jacket
RKV 4.5T-30-RSV 4.5T/S90/S653
Número de ID del pedido U-24392
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPU
Características especiales
Blindado
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
30
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Acero inoxidable
Número de polos
5
Número de polos
5
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
30
Calidad del cable
TPU
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKV 4.5T-30-RSV 4.5T/S90/S653
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 310.04
Total Producto/s
USD 310.04
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte