chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RSSD RSSD 4410-30M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable Ethernet industrial Cable de extensión
RSSD RSSD 4410-30M
Número de ID del pedido U-18172
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
RoHS
Calidad del cable
TPU
Características especiales
Blindado, Cable libre de halógenos
Color del cable
Turquesa
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
Corriente (A)
2
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
30
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
48
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSSD RSSD 4410-30M
Características clave
Longitud del cable (m)
30
Calidad del cable
TPU
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 298.08
Total Producto/s
USD 298.08
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte