chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
WRJ45E FKFD 840-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable Ethernet industrial Cable de extensión
WRJ45E FKFD 840-1M
Número de ID del pedido U-18072
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Color del cable
Turquesa
Conector A
Macho, RJ45, Acodado
Conector B
Receptáculo hembra, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
1.5
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
1
Material de la caja de la brida B
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
8
Número de polos
8
Protocolo de red
Ethernet
Voltaje nominal (V)
42
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WRJ45E FKFD 840-1M
Características clave
Longitud del cable (m)
1
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 57.27
Total Producto/s
USD 57.27
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte