chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKM 56-4M/S1587 | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator and Sensor Cable Connection Cable
RKM 56-4M/S1587
Número de ID del pedido U-17062
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKM 56-4M/S1587
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Cable Weldlife, Resistente a salpicaduras de soldadura
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
10
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
12.7
Longitud del cable (m)
4
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
5
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
4
Calidad del cable
TPE
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 78.66
Total Producto/s
USD 78.66
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte