chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
RSSW RKSW 4511-0.8M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
cable Profibus-DP BUS Funda de cable de PVC
RSSW RKSW 4511-0.8M
Número de ID del pedido U-16940
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CSA, UL
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Violeta
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación B
Conector B
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación B
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
8.5
Longitud del cable (m)
0.8
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
5
Número de polos
5
Protocolo de red
PROFIBUS-DP
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Voltaje nominal (V)
300
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSSW RKSW 4511-0.8M
Características clave
Longitud del cable (m)
0.8
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 57.85
Total Producto/s
USD 57.85
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte