chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PKW 3M-2-RS 4T/S1587 | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de sensor industrial TPE-Kabelmantel
PKW 3M-2-RS 4T/S1587
Número de ID del pedido U-13847
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
Aprobación UL, CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Cable Weldlife, Resistente a salpicaduras de soldadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M8 x 1, Acodado
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
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
3
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
125
Características clave
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKW 3M-2-RS 4T/S1587
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 57.27
Total Producto/s
USD 57.27
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte