chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
E-RKC 8T-264-20 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Conjunto de cables para actuadores y sensores Cable de conexión
E-RKC 8T-264-20
Número de ID del pedido U-09693
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
2
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
20
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
8
Sección transversal del conductor (mm²)
0.2
Voltaje nominal (V)
60
Características clave
Longitud del cable (m)
20
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 187.80
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
E-RKC 8T-264-20
Total Producto/s
USD 187.80
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte