chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BSM BKM 34-198-2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable TPE cable jacket
BSM BKM 34-198-2
Número de ID del pedido U-09374
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Negro
Conector A
Macho, M16 x 0,75, Recto
Conector B
Hembra, M16 × 0,75, Recto
Corriente (A)
15
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
3
Número de polos
3
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 133.29
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
BSM BKM 34-198-2
Total Producto/s
USD 133.29
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte