chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RKS RJ45S 841-40M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable Ethernet industrial Cable de extensión
RKS RJ45S 841-40M
Número de ID del pedido U-08165
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
UL
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Blindado
Color del cable
Verde
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, RJ45, Recto
Corriente (A)
2
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
7.7
Longitud del cable (m)
40
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
8
Número de polos
8
Protocolo de red
Ethernet
Sección transversal del conductor (mm²)
0.21
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Voltaje nominal (V)
60
Características clave
Longitud del cable (m)
40
Calidad del cable
TPE
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKS RJ45S 841-40M
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 400.43
Total Producto/s
USD 400.43
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte