chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BSM 19-996-3/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de sensor industrial Funda de cable PUR
BSM 19-996-3/S90
Número de ID del pedido U-06627
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPU
Características especiales
Blindado
Color del cable
Negro
Conector A
Macho, M16 x 0,75, Recto
Corriente (A)
3
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
3
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
19
Voltaje nominal (V)
30
Características clave
Longitud del cable (m)
3
Calidad del cable
TPU
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 148.70
Total Producto/s
USD 148.70
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
BSM 19-996-3/S90
Contactar a soporte