chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RSC 5725-0.3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de bus para CAN (DeviceNet, CANopen) Funda de cable de PUR
RSC 5725-0.3M
Número de ID del pedido U-06104
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Blindado, Cable libre de halógenos
Color del cable
Violeta
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
6.9
Longitud del cable (m)
0.3
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
5
Protocolo de red
CANopen, DeviceNet
Sección transversal del conductor (mm²)
0.25
Voltaje nominal (V)
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSC 5725-0.3M
Características clave
Longitud del cable (m)
0.3
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 43.47
Total Producto/s
USD 43.47
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte