chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RSCD RJ45 440-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Ethernetleitung Cable de extensión
RSCD RJ45 440-2M
Número de ID del pedido U-04393
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
RoHS
Calidad del cable
TPE
Color del cable
Turquesa
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
Conector B
Macho, RJ45, Recto
Corriente (A)
1.5
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.1
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Protocolo de red
Ethernet
Sección transversal del conductor (mm²)
0.205
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Voltaje nominal (V)
42
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSCD RJ45 440-2M
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 57.85
Total Producto/s
USD 57.85
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte