chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BKWM 14-002-10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable TPU jacket
BKWM 14-002-10
Número de ID del pedido U-02752
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPU
Características especiales
Blindado
Color del cable
Negro
Corriente (A)
3
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
14
Voltaje nominal (V)
30
Características clave
Longitud del cable (m)
10
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
BKWM 14-002-10
Calidad del cable
TPU
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 207.12
Total Producto/s
USD 207.12
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte