chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RKC 8T-10-RSC 8T/S618 | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de sensor industrial Verbindungsleitung Kabelsatz
RKC 8T-10-RSC 8T/S618
Número de ID del pedido U-02634
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
2
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
8
Número de polos
8
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC 8T-10-RSC 8T/S618
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 130.64
Total Producto/s
USD 130.64
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte