chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSSD RSSD 441-4M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable Ethernet industrial Verbindungsleitung
RSSD RSSD 441-4M
Número de ID del pedido U-02484
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE, RoHS, UKCA, UL 1863
blindaje total
Lámina, Trenza
Calidad del cable
TPE
Color del cable
Turquesa
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
Corriente (A)
1.5
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.73
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
Protocolo de red
Ethernet
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
48
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSSD RSSD 441-4M
Características clave
Longitud del cable (m)
4
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 74.29
Total Producto/s
USD 74.29
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte