chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Industrial Sensor Cable TPU jacket
WKV 4.41T-4/S529
Número de ID del pedido U-01932
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, RoHS
Calidad del cable
TPU
Características especiales
Blindado
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
4
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
4
Calidad del cable
TPU
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKV 4.41T-4/S529
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 78.20
Total Producto/s
USD 78.20
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte