chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
HT-SWKP3-5-HT-SWSP3/S2430 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor resistente a altas temperaturas Cable de extensión
HT-SWKP3-5-HT-SWSP3/S2430
Número de ID del pedido 8039979
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PTFE
Características especiales
Resistente a las chispas de soldadura, Temperatura alta
Color del cable
Blanco
Conector A
Hembra, M8 x 1, Acodado
Conector B
Macho, M8 x 1, Acodado
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
3.8
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
HT-SWKP3-5-HT-SWSP3/S2430
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PTFE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 183.28
Total Producto/s
USD 183.28
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte