chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
HT-SWSP3-10/S2430 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor resistente a altas temperaturas Cable de conexión
HT-SWSP3-10/S2430
Número de ID del pedido 8039492
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PTFE
Características especiales
Resistente a las chispas de soldadura, Temperatura alta
Color del cable
Blanco
Conector A
Macho, M8 x 1, Acodado
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
3.8
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
3
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Voltaje nominal (V)
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
HT-SWSP3-10/S2430
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
PTFE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 239.03
Total Producto/s
USD 239.03
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte