chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RK4.5T-2/S2503 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID Cable Economy Version Connection Cable
RK4.5T-2/S2503
Número de ID del pedido 7030341
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
RFID
Aprobaciones
Cable con certificación UL, Style 20549
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
6.9
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
5
Sección transversal del conductor (mm²)
0.25
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Voltaje nominal (V)
30
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 68.27
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RK4.5T-2/S2503
Total Producto/s
USD 68.27
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte