chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
DT06-2SG-S-10/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Conector tipo Deutsch Cable de conexión
DT06-2SG-S-10/TXL
Número de ID del pedido 6936705
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Equipos móviles
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Negro
Componente de protección
Diodo supresor
Conector A
Hembra, Deutsch DT, Recto
Corriente (A)
8
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
5
Longitud del cable (m)
10
Número de polos
2
Sección transversal del conductor (mm²)
0.75
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Voltaje nominal (V)
24
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
DT06-2SG-S-10/TXL
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 48.79
Total Producto/s
USD 48.79
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte