chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and sensor cable Connection Cable
BKM14-E01-50/S90
Número de ID del pedido 6936406
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 813.34
Total Producto/s
USD 813.34
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad del cable
TPU
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M16 x 0,75, Recto
Corriente (A)
3
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
6.9
Longitud del cable (m)
50
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
14
Sección transversal del conductor (mm²)
0.52
Voltaje nominal (V)
300
Características clave
Longitud del cable (m)
50
Calidad del cable
TPU
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
BKM14-E01-50/S90