chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WKCV12T-20-RKCV12T/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator And Sensor Cable, PP-EPDM Extension Cable
WKCV12T-20-RKCV12T/TFW
Número de ID del pedido 6935852
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Lavado (F & B), Señal
Calidad del cable
PP-EPDM
Color del cable
Blanco
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado
Conector B
Hembra, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
1.5
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
5.7
Longitud del cable (m)
20
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Acero inoxidable
Número de polos
12
Número de polos
12
Sección transversal del conductor (mm²)
0.14
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Voltaje nominal (V)
30
Características clave
Longitud del cable (m)
20
Calidad del cable
PP-EPDM
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 282.07
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKCV12T-20-RKCV12T/TFW
Total Producto/s
USD 282.07
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte