chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RKCV8T-20-RKCV8T/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator And Sensor Cable, PP-EPDM Extension Cable
RKCV8T-20-RKCV8T/TFW
Número de ID del pedido 6935843
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Lavado (F & B), Señal
Calidad del cable
PP-EPDM
Color del cable
Blanco
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto
Conector B
Hembra, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
2
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
5.2
Longitud del cable (m)
20
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Acero inoxidable
Número de polos
8
Número de polos
8
Sección transversal del conductor (mm²)
0.25
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Voltaje nominal (V)
30
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKCV8T-20-RKCV8T/TFW
Características clave
Longitud del cable (m)
20
Calidad del cable
PP-EPDM
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 261.69
Total Producto/s
USD 261.69
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte