chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC Cable de extensión
RKH4.5-5-RSH4.5/TFE
Número de ID del pedido 6935512
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKH4.5-5-RSH4.5/TFE
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Lavado (F & B), Señal
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.9
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Acero inoxidable
Número de polos
5
Número de polos
5
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Voltaje nominal (V)
60
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PVC
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 70.31
Total Producto/s
USD 70.31
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte