chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BKWM19-E01-2/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuador, sensor y cable de alimentación, PVC Cable de conexión
BKWM19-E01-2/TEL
Número de ID del pedido 6935127
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M16 x 0,75, Acodado
Corriente (A)
3
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
7.9
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
19
Sección transversal del conductor (mm²)
0.52
Voltaje nominal (V)
300
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
BKWM19-E01-2/TEL
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 202.42
Total Producto/s
USD 202.42
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte