chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKS-8442-15M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Energía con Ethernet
RKS-8442-15M
Número de ID del pedido 6935095
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
Cable con certificación UL, Style 20549
Calidad del cable
TPU
Características especiales
VARAN/Euromap 75
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
2
Cuerpo del conector
Plástico
Diámetro del cable (mm)
7.4
Longitud del cable (m)
15
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
8
Protocolo de red
Ethernet
Sección transversal del conductor (mm²)
0.2
Voltaje nominal (V)
48
Características clave
Longitud del cable (m)
15
Calidad del cable
TPU
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKS-8442-15M
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 318.68
Total Producto/s
USD 318.68
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte