chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WKCV5T-5-RSCV5T/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator And Sensor Cable, PP-EPDM Extension Cable
WKCV5T-5-RSCV5T/TFW
Número de ID del pedido 6934984
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Lavado (F & B), Señal
Calidad del cable
PP-EPDM
Color del cable
Blanco
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.5
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Acero inoxidable
Número de polos
4+PE
Número de polos
4+PE
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Voltaje nominal (V)
60
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PP-EPDM
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 79.28
Total Producto/s
USD 79.28
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKCV5T-5-RSCV5T/TFW
Contactar a soporte