chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RKSV4.4T-10/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator And Sensor Cable, PP-EPDM Connection Cable
RKSV4.4T-10/TFW
Número de ID del pedido 6934812
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Lavado (F & B)
Calidad del cable
PP-EPDM
Características especiales
Blindado
Color del cable
Blanco
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.7
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Número de polos
4
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
PP-EPDM
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKSV4.4T-10/TFW
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 96.75
Total Producto/s
USD 96.75
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte