chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WKCV8T-20/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator And Sensor Cable, PP-EPDM Connection Cable
WKCV8T-20/TFW
Número de ID del pedido 6934677
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Lavado (F&B), Señal
Calidad del cable
PP-EPDM
Color del cable
Blanco
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado
Corriente (A)
2
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
5.2
Longitud del cable (m)
20
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Número de polos
8
Sección transversal del conductor (mm²)
0.25
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Voltaje nominal (V)
30
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKCV8T-20/TFW
Características clave
Longitud del cable (m)
20
Calidad del cable
PP-EPDM
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 272.50
Total Producto/s
USD 272.50
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte