chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PKWH3M-15/TFE | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage Hygienic / PVC Cable de conexión
PKWH3M-15/TFE
Número de ID del pedido 6934448
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Lavado (F & B), Señal
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, M8 x 1, Acodado
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4
Longitud del cable (m)
15
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Número de polos
3
Sección transversal del conductor (mm²)
0.25
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Voltaje nominal (V)
60
Características clave
Longitud del cable (m)
15
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 44.75
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKWH3M-15/TFE
Total Producto/s
USD 44.75
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte