chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WSH4-10/TFG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage Hygienic, TPE Cable de conexión
WSH4-10/TFG
Número de ID del pedido 6934401
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Lavado (F & B), Señal
Calidad del cable
TPE-O
Color del cable
Color: gris
Conector A
Macho, M12 x 1, Acodado
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.2
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Número de polos
3
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
TPE-O
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 55.15
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WSH4-10/TFG
Total Producto/s
USD 55.15
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte