chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
PSGH3M-5/TFE | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Alimentos y bebidas: Higiene y PVC Cable de conexión
PSGH3M-5/TFE
Número de ID del pedido 6933689
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Lavado (F & B), Señal
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Color: gris
Conector A
Macho, M8 x 1, Recto
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
Acero inoxidable
Número de polos
3
Sección transversal del conductor (mm²)
0.25
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Voltaje nominal (V)
60
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PVC
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PSGH3M-5/TFE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 37.03
Total Producto/s
USD 37.03
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte