chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
D9T451-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable PROFIBUS Funda de cable de PUR
D9T451-2M
Número de ID del pedido 6915759
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
UL
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Violeta
Conector B
Macho, D-Sub, Acodado
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
8.2
Longitud del cable (m)
2
Número de polos
9
Protocolo de red
PROFIBUS-DP
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 117.74
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
D9T451-2M
Total Producto/s
USD 117.74
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte