chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKSW451-3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable PUR Cable Jacket
RKSW451-3M
Número de ID del pedido 6915613
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
UL
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Violeta
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación B
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
8.2
Longitud del cable (m)
3
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
5
Protocolo de red
PROFIBUS-DP
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Voltaje nominal (V)
60
Características clave
Longitud del cable (m)
3
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 82.38
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKSW451-3M
Total Producto/s
USD 82.38
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte