chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKM43-12M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de fuente de alimentación, PUR Cable de conexión
RKM43-12M
Número de ID del pedido 6914309
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE, UKCA, UL
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
10
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
7.5
Longitud del cable (m)
12
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Protocolo de red
CANopen, DeviceNet
Sección transversal del conductor (mm²)
1.5
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Voltaje nominal (V)
300
Características clave
Longitud del cable (m)
12
Calidad del cable
PUR
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKM43-12M
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 142.21
Total Producto/s
USD 142.21
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte