chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de fuente de alimentación, PUR Funda de cable PUR
RKM52-35M
Número de ID del pedido 6914207
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 466.71
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKM52-35M
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE, UKCA, UL
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
10
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
8.5
Longitud del cable (m)
35
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4+PE
Sección transversal del conductor (mm²)
1.5
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Voltaje nominal (V)
300
Características clave
Longitud del cable (m)
35
Calidad del cable
PUR
Total Producto/s
USD 466.71
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte