chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSSD-RSSD-4422-55M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable Ethernet industrial Cable de extensión
RSSD-RSSD-4422-55M
Número de ID del pedido 6635888
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
Con certificación UL
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Verde
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.5
Longitud del cable (m)
55
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Protocolo de red
Ethernet
Sección transversal del conductor (mm²)
0.32
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Voltaje nominal (V)
30
Características clave
Longitud del cable (m)
55
Calidad del cable
PUR
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSSD-RSSD-4422-55M
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 495.26
Total Producto/s
USD 495.26
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte