chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WKC4.5T-P7X3.1-5-RSC4.5T/TXO3701 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor resistente a las chispas de soldadura Cable de extensión
WKC4.5T-P7X3.1-5-RSC4.5T/TXO3701
Número de ID del pedido 6635727
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre, Resistente a las chispas de soldadura
Color del cable
Naranja
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6
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
WKC4.5T-P7X3.1-5-RSC4.5T/TXO3701
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 54.84
Total Producto/s
USD 54.84
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte