chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
chevron_left
Menu
WKC4.441T-50/TEB | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
WKC4.441T-50/TEB
Número de ID del pedido 6635309
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Azul
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.6
Longitud del cable (m)
50
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
-5
Voltaje nominal (V)
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKC4.441T-50/TEB
Características clave
Longitud del cable (m)
50
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 128.33
Total Producto/s
USD 128.33
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte