chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKC4.4T-18-RSC4.4T/TXY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PUR Cable de extensión
RKC4.4T-18-RSC4.4T/TXY
Número de ID del pedido 6635000
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
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.5
Longitud del cable (m)
18
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
RKC4.4T-18-RSC4.4T/TXY
Características clave
Longitud del cable (m)
18
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 58.63
Total Producto/s
USD 58.63
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte