chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKC4.4T-9-RSC4.4T/TXO3700 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PUR Cable de extensión
RKC4.4T-9-RSC4.4T/TXO3700
Número de ID del pedido 6634960
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre, Resistente a las chispas de soldadura
Color del cable
Naranja
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.7
Longitud del cable (m)
9
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
250
Características clave
Longitud del cable (m)
9
Calidad del cable
PUR
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC4.4T-9-RSC4.4T/TXO3700
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 48.98
Total Producto/s
USD 48.98
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte