chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PKGC4M-10-PSGC4M/TXL1005 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
PKGC4M-10-PSGC4M/TXL1005
Número de ID del pedido 6634910
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
Hembra, M8 x 1, Recto
Conector B
Macho, M8 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
5.1
Longitud del cable (m)
10
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
0.5
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKGC4M-10-PSGC4M/TXL1005
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 35.40
Total Producto/s
USD 35.40
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte