chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PKG4.5S-4-PSG4.5S/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PVC Cable de extensión
PKG4.5S-4-PSG4.5S/TEL
Número de ID del pedido 6634816
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, Ø 8 mm, Recto, Codificación B
Conector B
Macho, Ø 8 mm, Recto, Codificación B
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
5
Longitud del cable (m)
4
Número de polos
5
Número de polos
5
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-5
Voltaje nominal (V)
50
Características clave
Longitud del cable (m)
4
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 44.10
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKG4.5S-4-PSG4.5S/TEL
Total Producto/s
USD 44.10
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte