chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PKW4M-0.2-PSG3S/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
PKW4M-0.2-PSG3S/TXL
Número de ID del pedido 6634694
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M8 x 1, Acodado
Conector B
Macho, Ø 8 mm, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.1
Longitud del cable (m)
0.2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Número de polos
3
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKW4M-0.2-PSG3S/TXL
Características clave
Longitud del cable (m)
0.2
Calidad del cable
PUR
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 17.63
Total Producto/s
USD 17.63
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte