chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuador, sensor y cable de alimentación, PUR Cable de conexión
PKGV4M-8/TXL
Número de ID del pedido 6634691
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 26.18
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKGV4M-8/TXL
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M8 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.5
Longitud del cable (m)
8
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
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
8
Calidad del cable
PUR
Total Producto/s
USD 26.18
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte