chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PKGV4M-12/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuador, sensor y cable de alimentación, PUR Cable de conexión
PKGV4M-12/TXL
Número de ID del pedido 6634690
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M8 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.5
Longitud del cable (m)
12
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
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
USD 35.82
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKGV4M-12/TXL
Total Producto/s
USD 35.82
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte