chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
PKG3Z-4/TXL
Número de ID del pedido 6634685
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 13.05
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKG3Z-4/TXL
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, Ø 8 mm, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.1
Longitud del cable (m)
4
Número de polos
3
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
USD 13.05
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte