chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WKC4.5T-P7X3-0.6-RSC4.5T/TXL1001 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor resistente a las chispas de soldadura Cable de extensión
WKC4.5T-P7X3-0.6-RSC4.5T/TXL1001
Número de ID del pedido 6634672
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Resistente a las chispas de soldadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.1
Longitud del cable (m)
0.6
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
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Características clave
Longitud del cable (m)
0.6
Calidad del cable
PUR
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKC4.5T-P7X3-0.6-RSC4.5T/TXL1001
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 39.60
Total Producto/s
USD 39.60
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte